Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Allacciamento | Tubo fless. 4/2.5 |
Forma | Guida del vuoto assiale |
Corsa sospens. Z | 5 mm |
Conception | blocco della rotazione / isolamento |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2 mm |
dn | 1,30 mm |
D1 | 6 mm |
G3 | M10x1-AG |
H | 45,70 mm |
H2 | 15 mm |
LG3 | 19 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Conception | blocco della rotazione / isolamento |
Tasso elastico | 0,06 N/mm |
Precompress. elast. | 0,50 N |
Reazione elastica centro corsa | 0,64 N |
Carico verticale | 15 N |
Carico orizzontale | 10 N |
Peso | 12 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTIm |
Note sull’ordine: FSTIm N004 4/2.5 A 5 VG-IN
L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta