Aste a molla FSTA-HD

  • Asta a molla con due ammortizzatori a molla e speciale cuscinetti radenti per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza tempi di controllo tecnici più lunghi (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito
  • Impiego in condizioni difficili
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e brevi tempi di ciclo

I nostri punti di forza...

  • Aste a molla con sofisticati cuscinetti scorrevoli e un'asta della punteria ben lavorata
  • Aste a molla con due ammortizzatori a molla
  • Vasta gamma di filettature esterne e altezze di sollevamento
  • Versione antitorsione opzionale

I vostri vantaggi...

  • Assenza di manutenzione, durata particolarmente lunga; adatto per brevi tempi di ciclo
  • Appoggio sicuro e morbido sui pezzi delicati. Assorbe urti e vibrazioni impedisce la sovraportata
  • Per una vasta gamma di applicazioni, disponibile per tutte le ventose del programma standard
  • Impiegabile per ventose ovali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTA-HD

 

  1. 1
  2. 2
FSTA-HD G1/4-AG 25
FSTA-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00777
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00884
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTA-HD G1/4-AG 50
FSTA-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00778
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00885
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTA-HD G3/8-AG 25
FSTA-HD G3/8-AG 25
10.01.02.00814
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG
10.01.02.00886
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTA-HD G3/8-AG 50
FSTA-HD G3/8-AG 50
10.01.02.00815
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG
10.01.02.00887
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTA-HD G3/8-AG 90
FSTA-HD G3/8-AG 90
10.01.02.00816
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 90 mm
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG
10.01.02.00888
Aste a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 90 mm
Forma: antitorsione

  1. 1
  2. 2