Aste a molla FSTF

  • Asta a molla con blocco fissaggio per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di panelli di legno e tavole nell'industria dei mobili, dei laminati, delle porte e dei pavimenti
  • Compiti di movimentazione in ambiente polveroso

I nostri punti di forza...

  • Possibilità di fissaggio variabile
  • Possibilità di fissaggio integrata
  • Blocco guida e fissaggio stampato a iniezione di grande qualità

I vostri vantaggi...

  • Adattamento individuale, flessibile e veloce a ogni tipo di impiego
  • Adattamento ai più comuni sistemi di profili in allluminio
  • Ottimizzazione dei costi e del peso, estremamente robusto e non sensibile alle polveri
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTF

 

FSTF G1/2-AG 50
FSTF G1/2-AG 50
10.01.02.01012
Aste a molla con ammortizzatore, compensazione altezza e supporto flessibile
Attacco aspiratore: G1/4"-IG
alt. attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: M20-AG
alt. attacco vuoto: G1/4"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTF G1/2-AG 50 VG
FSTF G1/2-AG 50 VG
10.01.02.01013
Aste a molla con ammortizzatore, compensazione altezza e supporto flessibile
Attacco aspiratore: G1/4"-IG
alt. attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: M20-AG
alt. attacco vuoto: G1/4"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione