Aste a molla FSTI

  • Asta a molla con ammortizzante a molla interna per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza tempi di controllo tecnici più lunghi (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito
  • In particolare compiti di movimentazione nel settore automobilistico

I nostri punti di forza...

  • Asta a molla con sofisticati cuscinetti radenti ed una eccellente guida
  • Molla ammortizzante interna
  • Dimensioni minime; peso ottimizzato
  • Versione antitorsione opzionale

I vostri vantaggi...

  • Alto rendimento poiché non richiede manutenzione
  • Appoggio sicuro e morbido sui pezzi delicati; protezione delle molle dalla sporcizia e da influssi meccanici esterni
  • Adatto per gli spazi più ristretti e massima dinamica
  • Impiegabile per ventose ovali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTI

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10
10.01.02.00864
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG
10.01.02.00865
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
10.01.02.00868
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00869
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50
10.01.02.00992
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00993
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10
10.01.02.00866
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG
10.01.02.00867
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25
10.01.02.00870
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG
10.01.02.00871
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione

  1. 1
  2. 2
  3. 3