Aste a molla FSTIm

  • Asta a molla piccola con ammortizzatore interno per la movimentazione di pezzi con altezze differenti e/o curvature
  • Movimentazione di pezzi molto delicati (ad es. circuiti stampati) senza tempi di controllo tecnici lunghi, l'appoggio delicato è garantito
  • Per movimentazione nell'industria elettronica
  • Indicato per le applicazioni nelle camere bianche - A seconda del tipo di applicazione e sollecitazione fino alla classe camera bianca ISO 1 (secondo ISO 14644-1)

I nostri punti di forza...

  • Ridotte reazioni elastiche
  • Dimensioni minime; peso ottimizzato
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Possibilità di collegare una seconda guida del vuoto laterale

I vostri vantaggi...

  • Processo di movimentazione delicato per pezzi molto delicati
  • Adatto per gli spazi più ristretti e massima dinamica
  • Protezione delle molle dalla sporcizia e da influssi meccanici
  • Possibilità di collegare in serie più aste della punteria
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTIm

 

  1. 1
  2. 2
FSTIm M3-IG A 5
Nuovo
FSTIm M3-IG A 5
10.01.02.01333
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTIm M3-IG A 5 VG
Nuovo
FSTIm M3-IG A 5 VG
10.01.02.01259
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
FSTIm M3-IG L 5
Nuovo
FSTIm M3-IG L 5
10.01.02.01334
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTIm N004 A 5
Nuovo
FSTIm N004 A 5
10.01.02.01335
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
-
FSTIm N004 A 5 VG
Nuovo
FSTIm N004 A 5 VG
10.01.02.01275
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Nipplo: N 004
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
FSTIm N004 L 5
Nuovo
FSTIm N004 L 5
10.01.02.01336
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Nipplo: N 004
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTIm M5-IG A 10
Nuovo
FSTIm M5-IG A 10
10.01.02.01337
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTIm M5-IG A 10 VG
Nuovo
FSTIm M5-IG A 10 VG
10.01.02.01247
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
FSTIm M5-IG L 10
Nuovo
FSTIm M5-IG L 10
10.01.02.01338
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTIm N004 A 10
Nuovo
FSTIm N004 A 10
10.01.02.01339
Aste a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Nipplo: N 004
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm

  1. 1
  2. 2