Flexolink FLK

  • Giunto snodato Flexolink per la movimentazione di pezzi obliqui mediante ventosa o piastra di aspirazione
  • Manipolazione di pannelli grandi (ad es. lamiera, legno) che potrebbero rimanere agganciati durante il sollevamento (l'adeguamento mediante Flexolink impedisce lo sgancio anticipato dovuto al carico unilaterale)
  • In combinazione con i giunti snodati per la compensazione delle differenze di altezza e delle asperità
  • Ripristino automatico

I nostri punti di forza...

  • Giunto snodato su tutti i lati per ventose e piastre aspiranti
  • Collegamento in gomma e metallo come giunto
  • Centro di rotazione basso dello snodo
  • Collegamento in metallo adatto a carichi pesanti

I vostri vantaggi...

  • Ottimo adeguamento alle superfici di pezzi obliqui
  • Ripristino automatico in posizione di partenza neutra
  • Usura minima della ventosa durante la posa su superfici oblique
  • Versione a tenuta a vuoto con protezione contro i danni integrata
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Flexolink FLK

 

FLK G1/4-AG G1/4-AG
10.01.03.00152
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG
10.01.03.00178
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
10.01.03.00206
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG
10.01.03.00153
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/2"-AG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG
10.01.03.00175
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG V
10.01.03.00207
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/2"-IG
Filettatura G2: G1/2"-AG
Forma: rinforzato
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C