Supporti per sensore lamiera doppia DBD

  • Controllo di singolarizzazione per il prelevamento sicuro delle singole lamiere durante il disimpilaggio, ad es. nei reparti presse
  • Supporto per possibilità di integrazione di un sensore con filettatura M42 (su richiesta filettatura M36)

I nostri punti di forza...

  • Fissaggio snodato del sensore di rilevamento
  • Design sistema aste a molla con sistema anti bloccaggio
  • Speciale anello di aspirazione a campana che separa il circuito del vuoto dal circuito sensore
  • Anello di aspirazione intercambiabile facile
  • Per sensori con filettatura M36, M42 o M54

I vostri vantaggi...

  • Posizionamento preciso del sensore; riduzione di segnali errati e tempi morti
  • Compensazione di differenze di altezza, evitamento di rottura molle
  • Nessuna perdita sul raccordo del sensore
  • Riduzione dei tempi fermo macchina
  • Compatibilità di sistema con i sensori rilevamento doppía lamiera
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporti per sensore lamiera doppia DBD

 

DBD 100x145 36 M42
10.01.04.00409
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 100 mm
Altezza H: 145 mm
Corsa sospens. Z: 36 mm
per: M42-Sensori
DBD 100x189 80 M42
10.01.04.00415
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 100 mm
Altezza H: 189 mm
Corsa sospens. Z: 80 mm
per: M42-Sensori
DBD 130x187 80 M54
10.01.04.00418
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 130 mm
Altezza H: 187 mm
Corsa sospens. Z: 80 mm
per: M54-Sensori