• Kit di flange per una facile connessione dei sistemi di presa ai robot leggeri
  • Ampia gamma di applicazioni per la movimentazione automatizzata dei pezzi
  • Adatto a una vasta gamma di tipi di robot diversi
  • La doppia flangia a traversa può essere usata su entrambi i lati per ottenere altezze minime

Configurare anziché progettare

Il sistema modulare consente di assemblare una pinza di presa PXT in modo semplice e rapido in pochi passaggi.

Prodotti punti di forza
  • Il semplice bloccaggio permette un montaggio veloce
  • La flangia a basso profilo assicura un profilo a bassa interferenza
  • Modelli di flange adatti ai comuni robot leggeri
  • Diversi inserti flangiati permettono un cambio rapido tra diversi tipi di robot
Kit di flangia PXT
  • Modello di flangia adatto (1) per i comuni robot leggeri
  • Anello flangia per il collegamento di una singola traversa (2)
  • Bloccaggio (3) per un facile montaggio
  • Flangia per il collegamento di traverse doppie (4)
  • Disco di centraggio specifico per il robot (5) come ausilio di montaggio
  • Modelli di flange adatti ai comuni robot leggeri
  • Connessione per una o due traverse parallele
  • Adatto al tubo profilato D30
  • Anelli di bloccaggio e strisce di bloccaggio per un facile montaggio

Filtra per