Profili di montaggio MO-PROF

  • Profilo di montaggio nella costruzione flessibile di traverse
  • Impiego come traversa di carico e distributore del vuoto
  • Nel profilo a tre camere possono essere distribuiti vuoto ed aria compressa oppure vuoto di livello diverse

I nostri punti di forza...

  • Profilo cavo a tenuta di vuoto con camere interne
  • Avvitamento diretto delle ventose nei profili
  • Profili con scanalature laterali
  • Resistentissimi profili in alluminio, realizzati con processo di pressatura

I vostri vantaggi...

  • Alimentazione di vuoto e aria compressa direttamente attraverso il profilo
  • Distribuzione a vuoto integrata, senza tubi dall'attacco centrale alla ventosa
  • Semplice montaggio di pezzi come supporto e giunto
  • Peso ridotto con elevata portata e massima precisione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Profili di montaggio MO-PROF

 

MO-PROF 40 1TN AL-1
26.07.01.00023
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Larghezza B: 40 mm
Lunghezza (max): 6000 mm
Forma: con 1 scanalatura a
Materiale: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1
26.07.01.00022
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Larghezza B: 40 mm
Lunghezza (max): 6000 mm
Forma: con 3 scanalatura a
Materiale: Al Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1
26.07.01.00021
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 40 mm
Lunghezza (max): 6000 mm
Forma: con 2 scanalatura a
Materiale: Al Mg Si 0,5 F22