Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-change baionetta per utensili rotondi
Attributo | Valore |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
H1 | 151 mm |
L | 192,30 mm |
L2 | 150 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Maschio |
Peso | 1,60 kg |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-QC-CON-60-M
Le baionette a cambio rapido robot SXT-QC-CON viene fornito come prodotto finito per connessione.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un sistema di cambio rapido completo:
Importante: Il diametro del tubo e il numero di passanti pneumatici devono corrispondere.
Accessori disponibili: Raccordi a pressione STV-GE