Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

  • Sistema modulare per tubi e morsetti a sfera con dentatura per il collegamento dei supporti e dei componenti per il vuoto alle pinze per tubi, per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

I nostri punti di forza...

  • Morsetti per tubi precisi e ad alta resistenza con dentellature in costruzione leggera
  • Gamma snella e completa
  • Regolazione flessibile dell'angolo con graduazione a 10°

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate grazie alla compatibilità dimensionale tra i componenti
  • Fabbisogno ridotto di stock in magazzino, montaggio semplificato di un’ampia gamma di gruppi configurabili
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling per realizzare una soluzione flessibile per un’ampia gamma di applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00114_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-D25
10.07.13.00114
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco 1: D25
Attacco Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00115_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-D40
10.07.13.00115
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco 1: D40
Attacco Tooling: D40
assets/Artikelbild/10.07.13.00191_02.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-F-1IN
10.07.13.00191
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Female
Attacco Tooling: 1 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00112_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-D25
10.07.13.00112
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco 1: D25
Attacco Tooling: D25
assets/Artikelbild/10.07.13.00113_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-D40
10.07.13.00113
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco 1: D40
Attacco Tooling: D40
assets/Artikelbild/10.07.13.00118_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-A3
10.07.13.00118
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
assets/Artikelbild/10.07.13.00119_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-M-A5
10.07.13.00119
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
assets/Artikelbild/10.07.13.00117_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-MO-1.5IN
10.07.13.00117
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male Apribile
Attacco Tooling: 1.5 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00116_01.jpg
Nuovo
SXT-CON-GB-MO-D40
10.07.13.00116
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Materiale: Alluminio
Forma: Male Aufklappbar
Attacco Tooling: D40