Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
D | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 26 mm |
L | 68,50 mm |
L2 | 36,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Maschio con cerniera |
Peso | 195 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CON-GB-MO-D40
Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: