SXT-CON-GB-M-A5

Numero articolo: 10.07.13.00119

Staffa per tubo, modulare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con Utensili tondi

MaterialeAlluminio
Attacco 1Testa sfer. 32 mm
FormaMaschio
SXT-CON-GB-M-A5
Attributo Valore
B 25 mm
D 35 mm
d 32 mm
d1 8,50 mm
H 59,50 mm
H2 21 mm
L 60,50 mm
L2 33,50 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Maschio
Peso 170 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CON-GB-M-A5

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

  • M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle