Connettori a capriata (dentato) SXT-TC

  • Gruppo di morsetti per tubi con dentellatura per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alle pinze di presa per tubi da turismo per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

I nostri punti di forza...

  • Assemblaggio preciso e ad alta resistenza del morsetto per tubi con dentellatura in costruzione leggera
  • Gamma snella e completa
  • Regolazione flessibile dell'angolo con graduazione a 10°

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate grazie alla compatibilità dimensionale tra i componenti
  • Bassi requisiti di stoccaggio, semplice costruzione di un gran numero di assiemi configurabili
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling per realizzare una soluzione flessibile per un’ampia gamma di applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Connettori a capriata (dentato) SXT-TC

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00157_04.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-M2
10.07.13.00157
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D25
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00155_03.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-M4
10.07.13.00155
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00156_06.jpg
Nuovo
SXT-TC-F2-0-C4
10.07.13.00156
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D25
Attacco 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00168_04.jpg
Nuovo
SXT-TC-F4-0-M4
10.07.13.00168
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D40
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-D40
Angolo: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00169_07.jpg
Nuovo
SXT-TC-F4-0-C4
10.07.13.00169
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-D40
Attacco 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Angolo: 0 °
Nuovo
SXT-TC-F1IN-0-MA5
10.07.13.00192
Collegamento a croce per bracci girevoli, per il collegamento a utensili p. tubi, con scanal.
Attacco 1: SXT-CON-GB-F-1IN
Attacco 2: SXT-CON-GB-M-A5
Angolo: 0 °