Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot-Flange con morsetti per tubi per utensili rotondi
Lunghezza L | 460 mm |
Materiale | Alluminio |
Diametro cerchio D mk | 125 mm |
Usa la costruzione | Tubo 1 x 60 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 200 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 125 mm |
d | 60 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 135 mm |
H2 | 93 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 6,20 kg |
Famigilia de prodotti | SXT-RF-CL |
Note sull’ordine: SXT-RF-CL-125-60
Le flange del robot con bloccaggio SXT-RF-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Tubi SXT-RT