Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ingranaggio angolare, modulare, per bracci girevoli e da collegare con gli utensili rotondi
Materiale | Alluminio |
Forma | Maschio |
Forma | Dentellata da entrambi i lati |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 35 mm |
d | 8,50 mm |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 80 g |
Forma | Maschio |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-ANG-GB2-M
I pezzi angolari (dentati) SXT-ANG vengono forniti come pezzi singoli.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo: