Pezzi di bloccaggio SXT-CL

  • Morsetti per il collegamento di tubi, componenti per il vuoto e tooling per un sistema leggero, a regolazione flessibile e modulare
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nell’industria automobilistica

I nostri punti di forza...

  • Morsetti paralleli e a croce leggeri, precisi, robusti e resistenti
  • Gamma snella e completa
  • Per diametro tubo 25, 40 e 60 mm e con adattatore per diametro tubo 25,4, 38,1 e 63,5 mm

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate
  • Semplicità di progettazione e rapidità di montaggio con bassi requisiti di stoccaggio
  • Compatibile con tutti i sistemi di tooling più comuni, anche per tubi con dimensioni in pollici
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pezzi di bloccaggio SXT-CL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00010_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-40
10.07.13.00010
Morsetto per utensili rotondi
Lunghezza L: 90 mm
Larghezza B: 90 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00011_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-60
10.07.13.00011
Morsetto per utensili rotondi
Lunghezza L: 90 mm
Larghezza B: 90 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00023_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-25-25
10.07.13.00023
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Forma a croce
Forma: modulare
Larghezza B: 60 mm
Lunghezza L: 60 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 25/25
assets/Artikelbild/10.07.13.00024_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-25-40
10.07.13.00024
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Forma a croce
Forma: modulare
Larghezza B: 60 mm
Lunghezza L: 75 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 25/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00025_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-25-60
10.07.13.00025
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Larghezza B: 60 mm
Lunghezza L: 95 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 25/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00026_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-40-40
10.07.13.00026
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Lunghezza L: 75 mm
Larghezza B: 75 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 40/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00027_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-40-60
10.07.13.00027
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Larghezza B: 75 mm
Lunghezza L: 95 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 40/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00028_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-60-60
10.07.13.00028
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Larghezza B: 95 mm
Lunghezza L: 95 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 60/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00029_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-25-38.1-1.5IN
10.07.13.00029
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Lunghezza L: 75 mm
Larghezza B: 60 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 25/38,1
Attacco Tooling: 1.5 Inch
assets/Artikelbild/10.07.13.00030_01.jpg
Nuovo
SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN
10.07.13.00030
Morsetto per utensili rotondi
Forma: Kreuz-Form
Forma: modulare
Lunghezza L: 95 mm
Larghezza B: 60 mm
Materiale: Alluminio
per: Tubo 25/63,5
Attacco Tooling: 2.5 Inch

  1. 1
  2. 2
  3. 3