Tubi SXT-RT

  • Tubo in alluminio con pareti spesse per la produzione di tooling tubolari
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
  • Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi

I nostri punti di forza...

  • Componenti tubolari leggeri, precisi, robusti e resistenti
  • Per diametro tubo 25, 40 a 60 mm

I vostri vantaggi...

  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate
  • Compatibile con i più comuni sistemi di tooling
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Tubi SXT-RT

 

assets/Artikelbild/26.07.01.00444_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 25x3012
26.07.01.00444
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 3012 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/26.07.01.00443_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 40x3012
26.07.01.00443
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 40 mm
Lunghezza L: 3012 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/26.07.01.00445_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 60x3012
26.07.01.00445
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 60 mm
Lunghezza L: 3012 mm
Materiale: Alluminio