HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Numero articolo: 10.01.17.00651

Sistema di supporto

Nuovo
Usa la costruzioneVentosa magnetica SGM-HP
Attacco 12x viti M8
Dimensione30/40
FormaUn pezzo
HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP
Attributo Valore
B 26 mm
B1 56 mm
d 8,40 mm
d1 4,50 mm
H 9,40 mm
H1 24 mm
L 84 mm
L2 20 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm
Y2 42 mm
Attributo Valore
Peso 72 g

Note sull’ordine: HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

I supporti HPS-SGM sono forniti con viti di fissaggio per SGM.

Accessori disponibili: set di montaggio