Sistema di supporto per tooling HT-SG

  • Supporto per il montaggio delle ventose a vuoto sulle traverse per il tooling.
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
Supporto configurabile HT-SG

Supporto configurabile HT-SG

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, ventose e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

I nostri punti di forza...

  • Collegamento standard alle traverse per tooling
  • Componenti leggeri in alluminio       
  • Adatti per le ventose a vuoto con attacchi vari per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Configurazione personalizzata con diversi sensori e ventose a vuoto

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di equipaggiamento
  • Adatto per processi dinamici e capacità impianto elevate
  • Ampi campi di applicazione
  • Soluzioni personalizzate e montaggio semplificato
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di supporto per tooling HT-SG

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.06.00336_01.jpg
Nuovo
HT-SG 46 RA
10.07.06.00336
Supporto per ventosa
Larghezza B: 46 mm
Attacco aspiratore: Adattatore rett
assets/Artikelbild/10.07.06.00445_02.jpg
Nuovo
HT-SG A2 22 G1/4-AG
10.07.06.00445
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00450_02.jpg
Nuovo
HT-SG A2 22 G3/8-AG
10.07.06.00450
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00448_01.jpg
Nuovo
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00448
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT1/4-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00453_01.jpg
Nuovo
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00453
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00342_02.jpg
Nuovo
HT-SG A3 22 G1/4-AG
10.07.06.00342
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00344_02.jpg
Nuovo
HT-SG A3 22 G3/8-AG
10.07.06.00344
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00446_01.jpg
Nuovo
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
10.07.06.00446
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT1/4-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00451_01.jpg
Nuovo
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG
10.07.06.00451
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: NPT3/8-AG
assets/Artikelbild/10.07.06.00444_02.jpg
Nuovo
HT-SG A5 22 G1/4-AG
10.07.06.00444
Supporto per ventosa
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 22 mm
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2