Supporti per aste a molla HT-FST

  • Supporto per il montaggio delle aste a molla sulle traverse per il tooling
  • Per aste a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5
Supporto configurabile HT-FST

Supporto configurabile HT-FST

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, aste a molla, ventose e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

I nostri punti di forza...

  • Collegamento standard alle traverse per tooling
  • Componenti leggeri in alluminio       
  • Adatto per le aste a molla con filettatura di montaggio da M18 x 1,5 a M30 x 1,5
  • Configurazione personalizzata con diverse aste a molla e ventose a vuoto

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di equipaggiamento
  • Adatto per processi dinamici e capacità impianto elevate
  • Ampi campi di applicazione
  • Soluzioni personalizzate e montaggio semplificato
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporti per aste a molla HT-FST

 

HT-FST A2 35 M18x1.5
10.07.06.00477
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M18 x 1.5
HT-FST A3 35 M18x1.5
10.07.06.00475
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M18 x 1.5
HT-FST A5 35 M18x1.5
10.07.06.00476
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M18 x 1.5
HT-FST A2 35 M20x1.5
10.07.06.00480
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M20 x 1.5
HT-FST A3 35 M20x1.5
10.07.06.00478
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M20 x 1.5
HT-FST A5 35 M20x1.5
10.07.06.00479
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 35 mm
Filettatura G: M20 x 1.5
HT-FST A2 42 M30x1.5
10.07.06.00474
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 42 mm
Filettatura G: M30 x 1.5
HT-FST A3 42 M30x1.5
10.07.06.00472
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 42 mm
Filettatura G: M30 x 1.5
HT-FST A5 42 M30x1.5
10.07.06.00473
Supporto per pistone a molla
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 42 mm
Filettatura G: M30 x 1.5