HT-SE-U A5 12/18

Numero articolo: 10.07.06.00481

Supporto per sensore

Attacco 1Testa sfer. 32 mm
Diametro interno d12 mm
Diametro interno d118 mm
Larghezza B24 mm
HT-SE-U A5 12/18
Attributo Valore
B 24 mm
B1 30 mm
D 32 mm
d 12 mm
d1 18 mm
H 14 mm
L 38,50 mm
L1 66,50 mm
L2 50,50 mm
L3 41,60 mm
Attributo Valore
Peso 63 g
Famigilia de prodotti HT

Note sull’ordine: HT-SE-U A5 12/18

I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.