HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG

Numero articolo: 10.07.06.00461

Supporto per ventosa

Attacco 1Testa sfer. 32 mm
FormaCollegam. dell'espulsore
Larghezza B35 mm
AllacciamentoG1/4"-IG
AllacciamentoM14x1.5-IG
Supporto configurabile HT-SG…E
Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.
HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG
Attributo Valore
B 35 mm
D 32 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M14x1.5-IG
G4 M4-IG
H 24,50 mm
H1 47,70 mm
L 45,50 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
LG2 9,50 mm
X1 28 mm
Attributo Valore
Peso 106,10 g
Famigilia de prodotti HT-SG-E

Note sull’ordine: HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG

I supporti per ventose HT-SG E viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Kit di montaggio