• Supporto per il montaggio delle ventose sulle traverse per il tooling
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Per il supporto degli ugelli a vuoto integrati

Supporto configurabile HT-SG...I

Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, generatori, ventose, vacuostati e pressostati e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.

Prodotti punti di forza
  • Impiego flessibile sulle teste a croce per utensili, scambio rapido e tempi di equipaggiamento brevi
  • Grazie alla costruzione leggera in alluminio adatta a processi dinamici e ad alte prestazioni
  • Utilizzo versatile per ventose a vuoto con varie filettature G, NPT, M e adattatori rettangolari (sistema di cambio rapido)
  • Specifico per il cliente e rapidamente configurabile, ad es. con sensori di vuoto e ventose decentralizzati
Supporti per ventose HT-SG I
  • Versione HT-SG…I (generazione del vuoto integrata)
  • Collegamento alle traverse per tooling: Sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oppure cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Attacco per le ventose a vuoto (2), il vacuostato (3) e l’ugello a vuoto integrato (4)
  • Ingresso per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Ingresso per il supporto degli ugelli a vuoto integrati

Filtra per