Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per ventosa
Attacco 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Forma | integrated nozzle |
Allacciamento | NPT3/8-AG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Funzione supplementare | Soffiaggio attivo |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 19 mm |
G2 | NPT3/8-AG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 52 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
L3 | 11,70 mm |
LG2 | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 136 g |
Famigilia de prodotti | HT-SG-I |
Note sull’ordine: HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB
I supporti per ventose HT-SG I viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: raccordi a innesto STV-GE