HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00446

Supporto per ventosa

Attacco 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B22 mm
AllacciamentoG1/4"-IG
AllacciamentoNPT1/4-AG
Supporto configurabile HT-SG
Non avete ancora trovato il supporto adatto per la vostra applicazione? Potete scegliere tra un’ampia gamma di raccordi, ventose e attacchi. Il vantaggio è che potete configurare il vostro supporto da soli.
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG
Attributo Valore
B 22 mm
D 28,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 NPT1/4-AG
H 24,50 mm
H1 56,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
LG2 15 mm
Attributo Valore
Peso 69,50 g
Famigilia de prodotti HT-SG

Note sull’ordine: HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

I supporti per ventose HT-SG viene fornito come prodotto finito per connessione.