Supporto per sensori HT-SE

  • Supporto per il montaggio dei sensori cilindrici sulle traverse per il tooling.
  • Per sensori con diametro da 12 a 30 mm

I nostri punti di forza...

  • Collegamento standard alle traverse per tooling
  • Componenti leggeri in alluminio       
  • Adatto dei sensori cilindrici da 12 a 30 mm

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di equipaggiamento
  • Adatto per processi dinamici e capacità impianto elevate
  • Ampi campi di applicazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporto per sensori HT-SE

 

assets/Artikelbild/10.07.06.00468_01.jpg
Nuovo
HT-SE A2 42 30.1
10.07.06.00468
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 42 mm
Diametro interno d: 30.1 mm
assets/Artikelbild/10.07.06.00466_01.jpg
Nuovo
HT-SE A3 42 30.1
10.07.06.00466
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 42 mm
Diametro interno d: 30.1 mm
assets/Artikelbild/10.07.06.00467_01.jpg
Nuovo
HT-SE A5 42 30.1
10.07.06.00467
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 42 mm
Diametro interno d: 30.1 mm
assets/Artikelbild/10.07.06.00471_02.jpg
Nuovo
HT-SE A2 25 M18x1
10.07.06.00471
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Larghezza B: 25 mm
Filettatura G: M18 x 1
assets/Artikelbild/10.07.06.00469_02.jpg
Nuovo
HT-SE A3 25 M18x1
10.07.06.00469
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B: 25 mm
Filettatura G: M18 x 1
assets/Artikelbild/10.07.06.00470_01.jpg
Nuovo
HT-SE A5 25 M18x1
10.07.06.00470
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Larghezza B: 25 mm
Filettatura G: M18 x 1
assets/Artikelbild/10.07.06.00482_02.jpg
Nuovo
HT-SE-U A2 12/18
10.07.06.00482
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Perno c l scanal Ø19
Diametro interno d: 12 mm
Diametro interno d1: 18 mm
assets/Artikelbild/10.07.06.00352_01.jpg
Nuovo
HT-SE-U A3 12/18
10.07.06.00352
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 28,5 mm
Diametro interno d: 12 mm
Diametro interno d1: 18 mm
assets/Artikelbild/10.07.06.00481_01.jpg
Nuovo
HT-SE-U A5 12/18
10.07.06.00481
Supporto per sensore
Attacco Tooling: Testa sfer. 32 mm
Diametro interno d: 12 mm
Diametro interno d1: 18 mm