Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per sensore
Attacco 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Larghezza B | 25 mm |
Filettatura G3 | M18x1-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 25 mm |
D | 19 mm |
G3 | M18x1-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 52,60 g |
Famigilia de prodotti | HT |
Note sull’ordine: HT-SE A2 25 M18x1
I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.