Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per sensore
Attacco 1 | Perno c l scanal Ø19 |
Diametro interno d | 12 mm |
Diametro interno d1 | 18 mm |
Larghezza B | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 19 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 34 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 46 mm |
L3 | 37,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 37 g |
Famigilia de prodotti | HT |
Note sull’ordine: HT-SE-U A2 12/18
I supporti per sensori HT-SE viene fornito come prodotto finito per connessione.