Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z | 50 mm |
Conception | Heavy Duty 1 asta a molla |
Usa la costruzione | Profilo di montaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
H | 199,80 mm |
H1 | 161 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Z (Corsa) | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 1,81 N/mm |
Peso | 1250 g |
Famigilia de prodotti | FST-STARR |
Note sull’ordine: FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
La sospensione rigida FST-STARR (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione rigida completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di flangia + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangiata (FLAN-PL)