FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.10.07012

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty

Corsa sospens. Z25 mm
ConceptionHeavy Duty 2 asta a molla
Usa la costruzioneProfilo di montaggio
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Attributo Valore
B 152 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
H 167,60 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
L 41 mm
LG1 13 mm
LG2 10,50 mm
Z (Corsa) 25 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 3,83 N/mm
Peso 2300 g
Famigilia de prodotti FST-STARR

Note sull’ordine: FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

La sospensione rigida FST-STARR (lamiera di supporto + asta a molla) è disponibile come pezzo singolo. Per ottenere una sospensione rigida completa (lamiera di supporto + asta a molla + piastra di flangia + accessori) sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Sospensione rigida FST-STARR (passo 1) – lamiera di supporto + asta a molla, disponibile con corsa e numero di aste differenti
  • Piastra di flangia FLAN-PL (passo 2) – disponibile per varie prese ad area

 

Accessori disponibili: Flexolink (FLK), piastra flangiata (FLAN-PL)