• Sospensione agganciabile per pinze presa ad area per la movimentazione di pezzi con differenze di altezza
  • Manipolazione di tavole ritorte, tavole di legno e assi di legno
  • Ideale per l’utilizzo in ambienti polverosi
  • Nessuno sgancio del pezzo causato dalle sollecitazioni di movimento dinamiche (effetto di sfogliamento)
Prodotti punti di forza
  • La funzione di bloccaggio pneumatica integrata previene gli effetti di sfogliamento durante la movimentazione di assi incurvate
  • Corsa di 100 mm per la compensazione delle differenze di altezza dei pezzi
  • Permette un angolo di rotazione fino a 60° durante la movimentazione
Sospensione risoluibile FST-C
  • Si compone di aggancio (3), disco per il freno (4) e piastra flangiata oscillante (2)
  • Piastra posteriore (1) per il fissaggio alla traversa esistente
  • Attacco aria compressa (5)
  • Montaggio sulle presa ad area tipo FXP/FMP, SBX-C e FMHD
  • Livellamento delle differenze di altezza
  • Annullamento dell'effetto di sfogliamento durante la movimentazione di assi incurvate
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per