Supporti per ventosa e aste a molla

Il supporto funge da sospensione della ventosa sul sistema di presa o sul braccio del robot. Sono disponibili diverse esecuzioni per profili in alluminio o per tubi quadri e circolari.
 

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”

Adattatori per attacco angolare ANW

  • Filettatura: da M3 a G1/2”

Attacchi passaparete SVS-GE

  • Filettatura: G1/8" e G1/4"

Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

  • Alloggiamento per asta FSTE/FSTA da M5 a G1/4”

Supporti per tubi quadri HTR-STS

  • Alloggiamento per asta FSTE/FSTA/FSTI da M5 a G1/2”
  • Tubo a sezione quadrata da 30 x 30 mm a 60 x 60 mm

Supporto per giunti elastici HTR-FST

  • Alloggiamenti per punteria FSTI

Supporto per ventosa HTR-S

  • Supporto per ventosa con testa sferica e con bulloni