Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Attacco chiuso diritto con dado
Filettatura G1 | M10x1-AG |
Filettatura G2 | M5-IG |
Lunghezza L | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M10x1-AG |
G2 | M5-IG |
L | 20 mm |
L2 | 3 mm |
SW1 | 14 mm |
SW3 | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 12,30 g |
Famigilia de prodotti | SVS-GE |
Note sull’ordine: SVS-GE M10x1-AG M5-IG 20
Il attacco passaparete SVS-GE viene fornito come prodotto finito per connessione, controdadi compresi.