Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

  • Supporto per montaggio di ventose ed asta a molla sui profili in metallo leggero

I nostri punti di forza...

  • Montaggio spostabile sui profilati di metallo leggero con scanalatura
  • Montaggio diretto delle ventose o dei giunti
  • Adatto per giunti da M5 a G 1/4“

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di preparazione
  • Impiego universale
  • Utilizzo versatile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporti per profili in metallo leggero HTR-STA

 

HTR-STA 47 1N D10/16 FL
10.08.03.00085
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 47 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D10 e D16
Forma: piatto
HTR-STA 55 1N D20 WI
10.08.03.00086
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 55 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D20-G1/4
Forma: angolato
HTR-STA 62 1N D30 WI
10.08.03.00148
Supporto per montaggio flessibile aste a molla/ventose su profili
Lunghezza L: 62 mm
Collegamento traverse: Linguetta
Integrazione ventose, aste a molla:
Contorno D30-G1/2
Forma: angolato