Supporti universali HTR-UNI

  • Supporto universale per montaggio sui tubi a sezione tonda o quadra e profilo in alluminio mediante diversi adattatori
  • Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione per adattamento alle geometrie di pezzi differenti

I nostri punti di forza...

  • Regolazione e fissaggio mediante morsetti con fascetta a sfera
  • Regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
  • Possibilità di montaggio su tubi a sezione tonda e quadra
  • Fissaggio diretto delle ventose con filettatura G1/4“

I vostri vantaggi...

  • Impiego flessibile, sostituzione veloce, brevi tempi di preparazione
  • Adattamento flessibile ai pezzi, ad es. lamiere arcuate
  • Utilizzo versatile
  • Costruzione veloce ed economica di una traversa di carico
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporti universali HTR-UNI

 

HTR-UNI 1N G2 80
10.01.03.00107
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 1 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 80 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 80
10.01.03.00223
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 80 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 80
10.01.03.00298
Schmalz Select.Schmalz Select.
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 80 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 110
10.01.03.00328
Schmalz Select.Schmalz Select.
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 110 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 140
10.01.03.00299
Schmalz Select.Schmalz Select.
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 140 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 200
10.01.03.00309
Schmalz Select.Schmalz Select.
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 200 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N X3
10.01.03.00302
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: Testa sfer. 28.
HTR-UNI 2N FSTI
10.01.03.00297
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Forma: per FSTI
HTR-UNI 2N G1/4
10.01.03.00296
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Forma: per asta filettato G1/4
HTR-UNI 2N FSTE-HDB
10.01.03.00332
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Forma: per FSTE-HDB