Supporto per giunti elastici HTR-FST

  • Questa applicazione in abbinamento a stantuffi a molla e ventose viene prevalentemente impiegata nei casi in cui è necessario compensare le differenze di altezza.
  • Applicazioni frequenti sono ad es. la disimpilatura di bidoni o la movimentazione di parti di carrozzeria curve nelle officine automobilistiche.

I nostri punti di forza...

  • Adattamento continuo del giunto elastico FSTI mediante filettatura
  • Diverse opzioni per il fissaggio alle traverse di carico
  • Dimensioni minime

I vostri vantaggi...

  • Adattamento veloce e affidabile alle geometrie di pezzi differenti
  • Possibilità di adattamento a tutti i sistemi in uso, montaggio rapido, sostituzione e reimpiego di gruppi di montaggio, massima flessibilità
  • Riduzione del peso e quindi riduzione dei costi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Supporto per giunti elastici HTR-FST

HTR-FST A2 FSTI
10.01.03.06134
Supporto per adattamento flessibile di aste a molla
Collegamento traverse:
Adattatore perno A2
Fissaggio con giunti elastici:
M18x1.5-IG
per: Giunto elastico
HTR-FST A3 FSTI
10.01.03.06136
Supporto per adattamento flessibile di aste a molla
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Fissaggio con giunti elastici:
M18x1.5-IG
per: Giunto elastico
HTR-FST 2N
10.01.03.06143
Supporto per adattamento flessibile di aste a molla
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Fissaggio con giunti elastici:
M18x1.5-IG