Gruppo di morsetti per tubi con dentellatura per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alle pinze di presa per tubi da turismo per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
Prodotti punti di forza
Gruppo di morsetti per tubi ad alta resistenza con dentellatura per processi altamente dinamici grazie al bloccaggio positivo tra i componenti
Semplicità di progettazione e rapidità di montaggio grazie al portafoglio chiaro
La regolazione flessibile dell'angolo con un passo di 10° permette una vasta gamma di applicazioni
Assemblaggio finito di morsetti per tubi da 25 e 40 mm (1), morsetti per tubi da 25 e 40 mm (2)
Scanalatura con inclinazione pari a 10° (3)
Versione maschile in grigio, attaccabile o bloccabile
Versione femminile in nero, attaccabile
Scanalatura con inclinazione pari a 10°
Modulo preassemblato
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.