• Morsetti per il collegamento di tubi, componenti per il vuoto e tooling per un sistema leggero, a regolazione flessibile e modulare
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nell’industria automobilistica
Prodotti punti di forza
  • Morsetti per tubi paralleli e trasversali durevoli e ad alta resistenza per processi altamente dinamici
  • Semplicità di progettazione e rapidità di montaggio grazie al portafoglio chiaro
  • Compatibile con tutti i sistemi di tooling più comuni, anche per tubi con dimensioni in pollici
Pezzi di bloccaggio SXT-CL
  • Morsetti a croce (3, 4) e parallelo (1, 2) per il collegamento di tubi
  • Disponibile nelle versioni mobile (viti di bloccaggio argentate) e fissabile (viti di bloccaggio argentate e nere) (6, 7)
  • Per diametro tubo 25, 40 e 60 mm (1-5) e con adattatore per diametro tubo 25,4, 38,1 e 63,5 mm (3)
  • Staffe per tubi semplici e doppi
  • Morsetti a croce o paralleli

Filtra per