Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Morsetto per utensili rotondi
Conception | modulare |
Forma | Forma a croce |
Larghezza B | 75 mm |
Lunghezza L | 95 mm |
Materiale | Alluminio |
Usa la costruzione | Tubo 40/63,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
d | 40 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 134 mm |
H2 | 55 mm |
L | 95 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Forma a croce |
Conception | MOD |
Peso | 655 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CL X MOD 40 AL 2.5IN
I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Tubi SXT-RT