SXT-CL DX MOD 40 40 AL

Numero articolo: 10.07.13.00122

Morsetto per utensili rotondi

Conceptionmodulare
FormaForma a doppia croce
Larghezza B75 mm
Lunghezza L75 mm
MaterialeAlluminio
Usa la costruzioneTubo 40/40
SXT-CL DX MOD 40 40 AL
Attributo Valore
B 75 mm
d 40 mm
d1 40 mm
d2 6 mm
H1 109 mm
H2 41 mm
L 75 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Forma a doppia croce
Conception MOD
Peso 970 g
Famigilia de prodotti SXT

Note sull’ordine: SXT-CL DX MOD 40 40 AL

I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibili: Tubi SXT-RT