Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D | 60 mm |
Materiale | Alluminio |
Campo di lunghezza | 450,0 ... 4000,0 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
d1 | 25 mm |
Campo di lunghezza | 450,0 ... 4000,0 |
L2 | 250 mm |
X1 | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Momento resistenza Wx | 11 cm3 |
Momento resistenza Wy | 11 cm3 |
Momento di superficie Ix | 32,90 cm4 |
Momento di superficie Iy | 32,90 cm4 |
Superficie | 8,60 cm² |
Materiale | Alluminio |
Peso/Metro | 2,34 kg/m |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
I tubi SXT-RT sono forniti nella lunghezza richiesta.