Distributori aria compressa / vuoto VTR

  • Distribuzione di vuoto in impianti con più ventose e generatori di vuoto centrale
  • Distribuzione di aria compressa in impianti con più ventose e più generatori di vuoto decentrali

I nostri punti di forza...

  • Sezioni di grandi dimensioni, ingressi e uscite compatibili
  • Due dimensioni diverse
  • Dimensioni compatibili con altri accessori

I vostri vantaggi...

  • Riduce e ottimizza la resistenza di flusso
  • Consente l'ottimizzazione tra il tempo di evacuazione e la resistenza di flusso
  • La soluzione più adatta per una installazione completa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Distributori aria compressa / vuoto VTR

 

VTR G1/4-IG 5xG1/8
10.09.03.00058
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G1/4"-IG
Uscita: 5 x filettatura G1/8
Lunghezza L: 60 mm
Larghezza B: 35 mm
Altezza H: 20 mm
VTR G1/4-IG 9xG1/8
10.09.03.00056
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G1/4"-IG
Uscita: 9 x filettatura G1/8
Lunghezza L: 90 mm
Larghezza B: 35 mm
Altezza H: 20 mm
VTR G3/8-IG 5xG1/4
10.09.03.00060
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G3/8"-IG
Uscita: 5 x filettatura G1/4
Lunghezza L: 72 mm
Larghezza B: 40 mm
Altezza H: 25 mm
VTR G3/8-IG 9xG1/4
10.09.03.00054
Distributore aria compressa / vuoto
Accesso: G3/8"-IG
Uscita: 9 x filettatura G1/4
Lunghezza L: 116 mm
Larghezza B: 40 mm
Altezza H: 25 mm