Filtri per vuoto

I filtri vengono impiegati per proteggere il generatore di vuoto o la valvola dallo sporco in ambienti polverosi. I filtri vengono montati tra il generatore di vuoto o la valvola e la ventosa.
 

Filtri per vuoto VF / STF / STF-D

  • Portata nominale: da 6 m³/h a 480 m³/h
  • Finezza del filtro: da 3 a 10 µm

Filtri a tazza per vuoto VFT

  • Finezza del filtro: 80 e 100 µm
  • Raccordo filettato: da G1/8" a G3/4"
  • Materiale: PE e acciaio inox
  • Portata nominale: da 45 a 770 l/min

Filtri in linea VFI

  • Portata nominale: da 2 a 4 m³/h
  • Finezza del filtro: 50 µm
  • Opzioni di attacco: tubo flessibile 4/2, 6/4 e 8/6