Filtri a tazza per vuoto VFT

  • Filtro a tazza per vuoto per la protezione di generatori di vuoto delicati grazie al prefiltraggio dell'aria
  • Filtraggio di vuoto e aria compressa fino a 7 bar
  • Filtraggio in caso di sporco leggero o medio con finezza filtro 80 µm
  • Filtraggio in caso di sporco più consistente con finezza filtro 100 µm

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di grandezze
  • Elementi per filtro con elevato grado di separazione
  • Finezza del filtro 80 e 100 µm
  • Elementi del filtro in acciaio inox (100 µm) e polietilene (80 µm)

I vostri vantaggi...

  • Il (pre) filtro adatto ad ogni produttore di vuoto
  • Protezione ottimale da impurità e danni per il produttore di vuoto
  • Ideale come prefiltro e filtro finitore per diversi gradi di impurità
  • Elementi da filtro per una lunga durata, possono essere puliti e riutilizzati
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Filtri a tazza per vuoto VFT

 

VFT G1/8-IG 80
10.07.01.00116
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/8"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 2.7 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G1/8-IG 100
10.07.01.00117
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/8"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 3 m³/h
Finezza filtro: 100 µm
VFT G1/4-IG 80
10.07.01.00119
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/4"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 6.6 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G1/4-IG 100
10.07.01.00120
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/4"-IG
Forma: Breve elemento filtrante
Portata nominale: 8.4 m³/h
Finezza filtro: 100 µm
VFT G3/8-IG 80
10.07.01.00122
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G3/8"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 14.7 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G3/8-IG 100
10.07.01.00123
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G3/8"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 17.4 m³/h
Finezza filtro: 100 µm
VFT G1/2-IG 80
10.07.01.00125
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/2"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 18 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G1/2-IG 100
10.07.01.00126
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G1/2"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 19.2 m³/h
Finezza filtro: 100 µm
VFT G3/4-IG 80
10.07.01.00128
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G3/4"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 36 m³/h
Finezza filtro: 80 µm
VFT G3/4-IG 100
10.07.01.00129
Filtro a tazza per vuoto con alloggiamento trasparente e filtro sostituibile
Attacco: G3/4"-IG
Forma: Lunga elemento filtrante
Portata nominale: 46.2 m³/h
Finezza filtro: 100 µm