Filtri in linea VFI

  • Filtro in linea per l'impiego in impianti a vuoto, con un grado di sporcizia basso a medio
  • Su singole piastre di aspirazione per i compiti di movimentazione di pezzi sporchi
  • Montaggio diretto nei tubi flessibili

I nostri punti di forza...

  • Sostituzione semplice e veloce della cartuccia filtro
  • Indicazione del grado di sporcizia attraverso la scatola trasparente
  • Montaggio tubo semplice
  • Filtro vuoto resistente alla sovrappressione fino a 7 bar per breve tempo

I vostri vantaggi...

  • Costi di esercizio ridotti, prodotto ecologico
  • L’identificazione rapida consente una manutenzione efficace
  • Installazione veloce
  • Impiego universale nei sistemi a vuoto e pressione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Filtri in linea VFI

 

VFI CN6/4 50
10.07.01.00241
Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile
Attacco: Tubo fless. 6/4 con dado
Finezza filtro: 50 µm
VFI CN8/6 50
10.07.01.00245
Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile
Attacco: Tubo fless. 8/6 con dado
Finezza filtro: 50 µm
VFI 4/2 50
10.07.01.00329
Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile
Attacco: Tubo fless. 4/2
Finezza filtro: 50 µm
VFI 6/4 50
10.07.01.00328
Filtro per vuoto con cartuccia sostituibile
Attacco: Tubo fless. 6/4
Finezza filtro: 50 µm