Tubi flessibili e connessioni

Sono qui disponibili tutti i tubi flessibili e le connessioni richiesti per la realizzazione di un sistema del vuoto in grado di funzionare. Essi comprendono tubi flessibili a vuoto, raccordi a innesto, anelli di tenuta e fascette.
 

Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

  • Diametro esterno/interno: da 4/2 a 87/75
  • Materiale: PA, PE, PU, PVC

Fascette SSB / SSD

  • Fissaggio per diametri: da 10 a 90 mm

Raccordi a innesto

  • Raccordo filettato: da M5 a G1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato

Accessori per raccordi

  • Raccordo filettato: da M5 a G1-1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato

Raccordi girevoli DEF

  • Numero di giri: da 21 a 3.500/min

Anelli di tenuta DR

  • Diametro interno: da 3,5 a 48 mm
  • Materiale: PA