Accessori per raccordi

  • Gli accessori per raccordi vengono impiegati dove è necessario chiudere, restringere, allargare o allungare i fori filettati

I nostri punti di forza...

  • Ampio programma di accessori
  • Tutti gli accessori in ottone con superficie nichelata

I vostri vantaggi...

  • Tutti gli accessori – un unico fornitore
  • Lunga durata, riutilizzabile più volte, estetica e meccanica pregiate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori per raccordi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DOP-NIP-S G1-AGx10
10.08.05.00137
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G1"-AG
Lunghezza L: 10 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 20 mm
DOP-NIP-S G1/2-AGx6
10.08.05.00135
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G1/2"-AG
Lunghezza L: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 12 mm
DOP-NIP-S G1/4-AGx5
10.08.05.00133
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza L: 5 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 7.6 mm
DOP-NIP-S G1/8-AGx5
10.08.05.00132
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza L: 5 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 4.6 mm
DOP-NIP-S G3/4-AGx8
10.08.05.00136
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G3/4"-AG
Lunghezza L: 8 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 15 mm
DOP-NIP-S G3/8-AGx5
10.08.05.00134
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: G3/8"-AG
Lunghezza L: 5 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 11 mm
DOP-NIP-S M5-AGx4
10.08.05.00131
Nipplo doppio con spazio chiave
Filettatura G1: M5-AG
Lunghezza L: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Diametro nominale dn: 2.5 mm
MUF-S G3/4-IG 28 SW32 MS-V
10.08.05.00129
Manicotto con esagono
Filettatura 1: G3/4"-IG
Lunghezza: 28 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
MUF-S G1/8-IG 18 SW14 MS-V
10.08.05.00125
Manicotto con esagono
Filettatura 1: G1/8"-IG
Lunghezza: 18 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
MUF-S G1-IG 33 SW41 MS-V
10.08.05.00130
Manicotto con esagono
Filettatura 1: G1"-IG
Lunghezza: 33 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato

  1. 1
  2. 2
  3. 3