Anelli di tenuta DR

  • Tenuta di nippli di collegamento e altri elementi di raccordo

I nostri punti di forza...

  • Anelli di tenuta in poliammide PA
  • Con fissaggio integrato opzionale (Easy-Fix)
  • Ampia gamma di diametri

I vostri vantaggi...

  • Tenuta straordinaria
  • L'anello di tenuta non scivola dalla filettatura durante il montaggio e lo smontaggio
  • La soluzione più adatta per una tubazione completa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Anelli di tenuta DR

 

  1. 1
  2. 2
DR M3 PA
DR M3 PA
10.07.08.00018
Anello di tenuta
per: M3
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 3.5 mm
Materiale: Poliammide
DR M5 PA
DR M5 PA
10.07.08.00019
Anello di tenuta
per: M5
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 5 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/8 PA
DR G1/8 PA
10.07.08.00020
Anello di tenuta
per: G1/8"
Diametro esterno D: 15 mm
Diametro interno d: 10 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/4 PA
DR G1/4 PA
10.07.08.00021
Anello di tenuta
per: G1/4"
Diametro esterno D: 18 mm
Diametro interno d: 13.5 mm
Materiale: Poliammide
DR G3/8 PA
DR G3/8 PA
10.07.08.00022
Anello di tenuta
per: G3/8"
Diametro esterno D: 22 mm
Diametro interno d: 17 mm
Materiale: Poliammide
DR G1/2 PA
DR G1/2 PA
10.07.08.00023
Anello di tenuta
per: G1/2"
Diametro esterno D: 26 mm
Diametro interno d: 21.5 mm
Materiale: Poliammide
DR G3/4 PA
DR G3/4 PA
10.07.08.00024
Anello di tenuta
per: G3/4"
Diametro esterno D: 33 mm
Diametro interno d: 27 mm
Materiale: Poliammide
DR G1 PA
DR G1 PA
10.07.08.00025
Anello di tenuta
per: G1"
Diametro esterno D: 39 mm
Diametro interno d: 34 mm
Materiale: Poliammide
DR G1-1/4 PA
DR G1-1/4 PA
10.07.08.00026
Anello di tenuta
per: G1-1/4"
Diametro esterno D: 49 mm
Diametro interno d: 42 mm
Materiale: Poliammide
DR G1-1/2 PA
DR G1-1/2 PA
10.07.08.00027
Anello di tenuta
per: G1-1/2"
Diametro esterno D: 55 mm
Diametro interno d: 48 mm
Materiale: Poliammide

  1. 1
  2. 2