Fascette SSB / SSD

  • Fascetta SSB per il fissaggio di tubi flessibili lisci
  • Fascetta SSD per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con filo

I nostri punti di forza...

  • Fascette fino a diametri interni da 84 mm
  • Grande forza bloccante grazie all'anello filettato stabile

I vostri vantaggi...

  • Adatta per tutti i tubi flessibili per il vuoto in commercio
  • Tenuta sicura per tutte le fascette per il vuoto, anche con cavo a spirale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Fascette SSB / SSD

 

  1. 1
  2. 2
SSB 10-16 ST-VZ
10.07.10.00001
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 10,0 ... 16,0 mm
Materiale: Acciaio zincato
SSB 16-27 ST-VZ
10.07.10.00002
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 16,0 ... 27,0 mm
Materiale: Acciaio zincato
SSB 20-32 ST-VZ
10.07.10.00003
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 20,0 ... 32,0 mm
Materiale: Acciaio zincato
SSB 32-50 ST-VZ
10.07.10.00004
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 32,0 ... 50,0 mm
Materiale: Acciaio zincato
SSB 40-60 ST-VZ
10.07.10.00005
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 40,0 ... 60,0 mm
Materiale: Acciaio zincato
SSB 60-80 ST-VZ
10.07.10.00006
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci
Campo di serrag: 60,0 ... 80,0 mm
Materiale: n.d.
SSD 24-27 ST-VZ
10.07.10.00086
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 24,0 ... 27,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 28-32 ST-VZ
10.07.10.00087
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 28,0 ... 32,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 35-40 ST-VZ
10.07.10.00018
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 35,0 ... 40,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato
SSD 38-43 ST-VZ
10.07.10.00019
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Campo di serrag: 38,0 ... 43,0 mm
Materiale: Acciaio
Superficie: zincato

  1. 1
  2. 2